Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
6pin, PUR, zeleny, Cube67, UL/CSA, delka 7,5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+drag chain 0,5m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 75.0 m
 
PUR/PVC, cerny, 230V, delka 5,0m
 
PUR/PVC, cerny, delka 0,35m
Produkt nelze objednat
 
PVC, cerny, delka 12,0m
 
PUR/PVC, cerny, PNP, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
kabel s koncovkou - PUR/PVC, sedy, sedy, delka 5,0m
 
sroubove svorky
 
LG-S04 ... 240 VDC LG-S04
 
 
PUR, sedy, pin 2+4, delka 15,0m
 
TPE, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 7,5m
 
TPE, stineny, modry, UL/CSA, delka 0,6m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu