Emparro ACCUcontrol - UPS modul
IN: 24VDC OUT: 24VDC/40A
Č.prod.: | 85415 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.751 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
OUTPUT: max. 40 A
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Typ baterie | Uzavřený olověný akumulátor |
---|---|
Zatížitelnost hlásicích kontaktů min. | 5 V, 1 mA |
Zatížitelnost hlásicích kontaktů max. | 30 V, 100 mA |
Velikost elektrického náboje max. | 40 Ah |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC Shutdown vstup | 24 V |
---|---|
Vstupní napětí DC Shutdown vstup min. | 6 V |
Vstupní napětí DC Shutdown vstup max. | 45 V |
Vstupní napětí DC min. | 21,6 V |
Vstupní napětí DC max. | 30 V |
Vstupní proud DC max. | 43 A |
Nabíjecí proud max. | 2,5 A |
Spínací vstup, bezpotenciálový | ano |
Typ senzoru | KTY 81-210 (Art.No. 89600) |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC min. | 19,2 V |
---|---|
Výstupní napětí DC max. | 27,7 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Output current max. | 40 A |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Výška | 123 mm |
Šířka | 85 mm |
Hloubka | 143 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 45 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | X1 |
---|---|
Druh připojení 2 | X2 |
Druh připojení 3 | X3 |
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 6 |
PIN 1 | U In - |
PIN 2 | U In + |
PIN 3 | U Out - |
PIN 4 | U Out + |
PIN 5 | U Bat - |
PIN 6 | U Bat + |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | Sens + |
PIN 2 | Sens - |
PIN 3 | U In 13 |
PIN 4 | OK 14 |
PIN 5 | Bat 23 |
PIN 6 | OK 24 |
PIN 7 | SH + |
PIN 8 | SH - |
Druh připojení 3
Family construction form | USB Mini |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | červená |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 5 V |
PIN 2 | Data - |
PIN 3 | Data + |
PIN 4 | ID |
PIN 5 | 0 V |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044060 |
GTIN | 4048879694346 |
Příslušenství
---- Baterie ----
---- Napájení ----
-
tip
---- Příslušenství pro značení ----