Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Emparro20 Pro 1-phase S - spinany zdroj  9000-16112-1422111
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Emparro20 Pro 1-phase S - spinany zdroj

IN: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 22 - 28 V/20ADC

Č.prod.: 9000-16112-1422111
Hmotnost: 0.89 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 409,21 €
  • 387,68 €
  • 366,14 €
  • 323,06 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Jednofázové napáječe na DIN lištu série Emparro20-Pro mají ještě o něco širší funkcionalitu než napáječe série než Emparro. Díky volitelnému adaptéru pro IO-Link je napáječ možno ovládat a sledovat také na dálku, a tím velmi dobře integrovat do řídícího resp. ovládacího systému. Napáječe jsou též vybaveny integrovaným elektronickým hlídáním zátěžového obvodu, takže odpadá nutnost externího jištění vedení na straně DC. To s sebou nese nejen snazší instalaci, ale i vyšší spolehlivost. Emparro20-Pro poskytuje také diagnostické informace, díky kterým budete moci minimalizovat poruchy i výpadky a maximalizovat výkonnost své aplikace.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. 2
Počet sériově zapojených přístrojů max. 2
Paralelní zapojitelnost ano
Sériové zapojení ano
Bezpečnostní stupeň SELV/PELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50/60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Input current at input voltage 2 DC 2,2 A
Input current at input voltage 1 DC 5,2 A
Vstupní napětí 1 AC 100 V
Vstupní napětí 1 DC 100 V
Vstupní napětí 2 AC 240 V
Vstupní napětí 2 DC 230 V
Vstupní napětí AC min. 90 V
Vstupní napětí AC max. 264 V
Vstupní napětí DC min. 90 V
Vstupní napětí DC max. 250 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 5,3 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 2,2 A
Počet fází na vstupu 2
Účinnost 93,3 % @ 115 V AC, 95,2 % @ 230 V AC
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní výkon 576 W
Výstupní napětí DC 24 V
Výstupní napětí DC min. 22 V
Výstupní napětí DC max. 28 V
Výstupní proud 24 A
Doba trvání funkce power boost min. 5 s
Zbytkové zvlnění (s-s) max. 10 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Diagnostika
Alarmový kontakt ano
Instalace | Připojení
Připojení Vyjímatelné push-in pružinové svorky
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. 5000 m
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Ochranná třída (EN IEC 61140) I
Ochrana proti přetížení na výstupu ano
Stupeň znečištění 2
Zkratová ochrana na výstupu ano
Ochrana proti nadměrné teplotě na výstupu ano
Ochrana přístroje | Mechanicky
Způsob chlazení Přírodní cirkulace vzduchu
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) V-0
Konformní povrchová úprava PCB ne
Materiál plášť Hliník, Nerezová ocel
Mechanické údaje | Montážní údaje
Čistá hmotnost 890 g
Montáž šroubované
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
mounting position horizontálně, vertikálně
Výška 146 mm
Šířka 50 mm
Hloubka 137 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Ambient temperature min. -40 °C
Ambient temperature max. 70 °C
Snížení výkonu od 60 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) 5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 95 %
Environmental product conformity
REACH (EC) No 1907/2006
REACH-SVHC compliant
RoHS 2011/65/EU
China RoHS compliant | EPUP 20
WEEE compliant
CE 2014/30/EU
Certifikace
UL E200364
ULc E200364
SEMI F47 compliant

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
GTIN 4048879894463

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 9000-16112-1422111_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 9000-16112-1422111_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: CB  9000-16112-1422111_DK-140174-UL-E200364_cb_z_a.pdf (A)
  • Certificate: IO-Link 9000-16112-1422111_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Configuration Files: IODD 9000-16112-142x11x_KF7_e_17.zip (17)
  • Construction files: DXF 9000-16112-1422111_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 9000-16112-1422111_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 9000-16112-1422111_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 9000-16112-1421110_ina_x_11.zip (11)
  • Document: Product data 9000-16112-1422111_pd_x_17.zip (17)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 9000-16112-1422111_01-04-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 9000-16112-1422111_01-04-23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Report 9000-16112-1422111_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 9000-16112-1422111_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Napájení ----
---- Nepřerušitelné napájení ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu