Emparro67 - spinany zdroj, 1-fazovy
"""IN: 100-240VAC (7/8"""") OUT: 24VDC/4A (7/8"""")"""
Č.prod.: | 9000-11112-1962020 |
Hmotnost: | 1.1 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24 V DC (SELV), ±2%
Proud: 4 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24 V DC (SELV), ±2%
Proud: 4 A
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. | 3 |
---|---|
Počet sériově zapojených přístrojů max. | 2 |
Paralelní zapojitelnost | ano |
Sériové zapojení | ano |
Bezpečnostní stupeň | SELV |
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Jištění na primární straně, interní | 6,3 A |
---|---|
Charakteristika předřazeného jištění | setrvačná |
Vstupní napětí 1 AC | 100 V |
Vstupní napětí 2 AC | 240 V |
Vstupní napětí AC min. | 90 V |
Vstupní napětí AC max. | 265 V |
Vstupní napětí DC min. | 90 V |
Vstupní napětí DC max. | 265 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 1,1 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 0,5 A |
Inrush current max. | 8,9 A @ 230 V |
Účinnost | 91,7 % @ 115 V AC, 92,4 % @ 230 V AC |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 23,52 V |
Výstupní napětí DC max. | 24,48 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Výstupní proud | 4 A |
Doba trvání funkce power boost min. | 4 s |
Přemostění výpadku sítě min. | 45 ms @ 230 V AC |
Power Boost | 150 % |
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Ochrana proti nadměrné teplotě na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 6-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 51 mm |
Šířka | 109 mm |
Hloubka | 140 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Snížení výkonu od | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 4 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 100 % |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Output |
---|
Druh připojení 1
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 0 V DC |
PIN 2 | 0 V DC |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | 24 V DC |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879482660 |
Příslušenství
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Elektronická pojistka ----
-
tip
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- 24V distributor napájení ----
---- Napájecí kabel ----