M12 F uhlovy, 5pin, 2,5…8mm
sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-13011-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.06 kg |
Země původu: | SK |
Dostupné
Popis
Samice 90°
M12, 5-pin
Šroubové svorky
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
M12, 5-pin
Šroubové svorky
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Utahovací moment | 0,6 Nm |
---|---|
Montáž | šroubované, pluggable |
Family construction form | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Gender | female |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
Velikost klíče | SW18 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Montáž | samostatné |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 60 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní proud na kontakt max. (40°C) | 7,5 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 1,5 mm² |
---|---|
Rotation option | 90° (4 outlet directions) |
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
Montáž | Schraubgewinde |
---|---|
Svorkový rozsah min. | 2,5 mm |
Svorkový rozsah max. | 8 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879428774 |
Příslušenství
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Momentový klíč ----
---- Připojovací kabel ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Krimpovací nástroj ----
---- Řezač kabelu ----
---- Boční štípací kleště ----