MOSA 7/8'' M primy, 5pin, 8…10mm
sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-78111-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.043 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Samec přímý
7/8" (5-pin)
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 8...10 mm
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
7/8" (5-pin)
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 8...10 mm
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Utahovací moment | 1,5 Nm |
---|---|
Závit | 7/8" |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 300 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 300 V |
Provozní proud na kontakt max. | 9 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
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
Materiál plášť | PBT |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|---|
Svorkový rozsah min. | 8 mm |
Svorkový rozsah max. | 10 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879631440 |
Příslušenství
---- Řezač kabelu ----
---- Momentový klíč ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Krimpovací nástroj ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Nůžky na kabely ----