Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MOSA M8 F primy, 4pin, max. 0,25mm2,  7000-08501-0000000
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MOSA M8 F primy, 4pin, max. 0,25mm2,

letovaci hroty

Č.prod.: 7000-08501-0000000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.01 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 15,17 €
  • 14,32 €
  • 13,48 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Samice přímá
M8, 4-pin
s letovacími hroty
Průřez vodičů: max. 0.25 mm²

Family construction form M8
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 30 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 0,25 mm²
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. 3,5 mm
Svorkový rozsah max. 5 mm
Výška 37 mm
Šířka 12 mm
Hloubka 12 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879224611

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 7000-08501_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-08501-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Řezač kabelu ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Připojovací kabel ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu