Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlink Vario - zakladni cast kruhova  M1851-080601
Ilustrační obrázek

Modlink Vario - zakladni cast kruhova

8nasobna, samice, ocel V4A

Č.prod.: M1851-080601
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.585 kg
Země původu:  DE
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 297,63 €
  • 281,10 €
  • 264,56 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Statické pouzdro
Nerezová ocel 1.4404 (V4A)
8-port

Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Druh krytí (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť Nerezová ocel 1.4404 (V4A)
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Šroubové připojení
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27440312
ECLASS-8.0 27440312
ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879573146

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Adaptér snímač/aktor ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu