Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
NT 3 AC-DC/DC menic, stabilizovany  85660
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

NT 3 AC-DC/DC menic, stabilizovany

IN: 10-32VAC/12-42VDC OUT: 5-35V/3,5ADC

Č.prod.: 85660
Hmotnost: 0.75 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 307,80 €
  • 291,60 €
  • 275,40 €
  • 243,00 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 10...35 V AC/12...42 V DC
OUTPUT: 5...35 V DC
Výstupní výkon: 122 W
Proud: 3.5 A
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň SELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Jištění na primární straně, interní 6,3 A
Charakteristika předřazeného jištění setrvačná
Vstupní napětí AC min. 10 V
Vstupní napětí AC max. 32 V
Vstupní napětí DC min. 12 V
Vstupní napětí DC max. 42 V
Vstupní proud DC max. 3 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC min. 5 V
Výstupní napětí DC max. 35 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Output current max. 3,5 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. 300 mV
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti zkratu ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 9
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +
PIN 5 PE
PIN 6 2
PIN 7 2
PIN 8 1
PIN 9 1

ECLASS-6.0 27210901
ECLASS-6.1 27210901
ECLASS-7.0 27210901
ECLASS-8.0 27210901
ECLASS-9.0 27210901
ECLASS-10.1 27210901
ECLASS-11.1 27210901
ECLASS-12.0 27210901
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
GTIN 4048879079501

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85660_775-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85660_775-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF Report 85660_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu