M12 F primy, 5pin, 4…8mm
sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-12931-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.031 kg |
Země původu: | SK |
Dostupné
Popis
Samice přímá
M12, 5-pin
Šroubové svorky
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
M12, 5-pin
Šroubové svorky
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
Provozní napětí AC max. | 60 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 60 V |
Provozní proud na kontakt max. (40°C) | 7,5 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 1,5 mm² |
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
Montáž | Schraubgewinde |
---|---|
Svorkový rozsah min. | 2,5 mm |
Svorkový rozsah max. | 8 mm |
Výška | 57 mm |
Šířka | 20 mm |
Hloubka | 20 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879438230 |
Příslušenství
---- Nůžky na kabely ----
---- Připojovací kabel ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Krimpovací nástroj ----
---- Momentový klíč ----
---- Řezač kabelu ----
---- Boční štípací kleště ----