MOSA M12 M uhlovy, 8pin, stineny
6…8mm, sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-17351-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.065 kg |
Země původu: | CN |
Dostupné
Popis
Samec 90°
M12, 8-pin
stíněný
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm
M12, 8-pin
stíněný
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm
Technické údaje
Montáž | připojeno, šroubované |
---|---|
Family construction form | M12 |
Závit | M12 x 1 |
Kódování | A |
Počet pinů | 8 |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 30 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Provozní proud na kontakt max. | 2 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | ne |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 0,5 mm² |
---|
Technické údaje | Ochrana přístroje
Stíněný | ano |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | III |
Kategorie přepětí (EN 60664-1) | II |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
---|---|
Materiál plášť | Mosaz |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 6 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 8 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879195300 |
Příslušenství
---- Připojovací kabel ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Řezač kabelu ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Momentový klíč ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Krimpovací nástroj ----