MOSA M8 F primy, 3pin, 0,14..0,5mm2,
stineny, sroubove svorky
Č.prod.: | 7000-08661-0000000 |
Hmotnost: | 0.052 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Samice přímá
M8, 3-pin
stíněný
Šroubové svorky
Průřez vodičů: 0.14...0.5 mm²
M8, 3-pin
stíněný
Šroubové svorky
Průřez vodičů: 0.14...0.5 mm²
Technické údaje
Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
---|---|
Family construction form | M8 |
Materiál kontakt | Mosaz |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. | 60 V |
---|---|
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,14 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,5 mm² |
Instalace | Připojení
Utahovací moment | 0,4 Nm |
---|---|
Montážní set | M8 x 1 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|---|
Stupeň znečištění | 3 |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1,5 kV |
Kategorie přepětí (EN 60664-1) | III |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | III |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace | nickel plated |
---|---|
Materiál zámku | Mosaz |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
---|---|
Svorkový rozsah min. | 4 mm |
Svorkový rozsah max. | 5,5 mm |
Výška | 49 mm |
Šířka | 14 mm |
Hloubka | 14 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879224475 |
Příslušenství
---- Připojovací kabel ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Řezač kabelu ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Krimpovací nástroj ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Nůžky na kabely ----