TREE M-5TX IP67
spravovaný switch lite, plast, M12
Č.prod.: | 58183 |
Hmotnost: | 0.26 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
5 portový spravovaný switch
5× M12 (samice), D-kódování
Napájení PIN 1/3
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
5× M12 (samice), D-kódování
Napájení PIN 1/3
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. | 9,5 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 31,5 V |
Spotřeba proudu | 130 mA |
Příkon min. | 97,5 mA |
Příkon max. | 162,5 mA |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s |
---|
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Auto-crossover | ano |
---|---|
Automatická negociace | ano |
Duplexně | Full duplex |
Rámce LLDP | Přesměrování |
Kruhová topologie | RSTP, STP |
Druh přepínání | managed |
Průmyslová komunikace | funkce IIoT
Webserver | HTTP, HTTPS |
---|
Switch Management
Adresace | Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile |
---|---|
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | Standardně v zapnutém stavu |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1, v2c, v3 (standardně aktivní) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | ne |
Časová synchronizace | Klient NTP |
Diagnostika
Alarmový kontakt | ne |
---|---|
Diagnostika | žádné napětí |
Vzdálená údržba | Open VPN Client |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Zrcadlení portů | 1:1 |
RMON | ano |
SNMP Traps | ano |
Syslog | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Ochrana proti přepólování | ano |
Ochrana proti přepětí | ano |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 3-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 105 mm |
Šířka | 60 mm |
Hloubka | 40 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | 4, 5 |
---|
Druh připojení 1
Montáž | připojeno, šroubované |
---|---|
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | D |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 2 | RD |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | TD |
PIN 5 | n.c. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
GTIN | 4048879718301 |
Příslušenství
---- Šroubovací zátka ----
---- Krimpovací oko pro Cu vodič ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Datová linka ----
---- Momentový klíč ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Samostatné kruhové konektory ----