Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
LED+VDR-110V, 3pin, M16x1,5
Produkt nelze objednat
 
PVC, cerny, delka 2,5m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 40,0m
 
4000-68123-0000000 + 4-68000-0010000 + 4-68000-0010000
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn 7.5m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/ 2.5m
 
PUR 4x0.5 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1,5m
 
PVC, zluty, LED+ZD-24V, delka 2,0m
 
 
4000-68112-0000000 + 4-68000-1600000
 
roztec: 100mm / PUR/PVC, LED+ZD-24V, cerny, delka 3,0m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 1,6m
 
IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC
 
PUR/PVC, sedy, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
Emergency-Stop
 
PUR/PVC, sedy, pin 2+4, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 1.5m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, LED+ZD-24V, UL/CSA, delka 11,0m
 
PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 3,0m
 
PVC, sedy, delka 3,0m
 
LED+ZD-24V
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+dragchain 6m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 20,0m
 
PVC, cerny, delka 15,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu