Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MOSA M12 F primy - C-kodovani  7000-20141-0000000
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MOSA M12 F primy - C-kodovani

Č.prod.: 7000-20141-0000000
Hmotnost: 0.026 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 16,79 €
  • 15,85 €
  • 14,92 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Samice přímá
M12, 3-pin
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4...6 mm
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate

Family construction form M12
Kódování C
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 250 V
Provozní napětí DC max. 250 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 0,75 mm²
Instalace | Připojení
Utahovací moment 0,6 Nm
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Jmenovité impulzní výdržné napětí 2,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) II
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min. 4 mm
Svorkový rozsah max. 6 mm
Výška 55 mm
Šířka 20 mm
Hloubka 20 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879641968

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 7000-20141-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-20141-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-20141-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-20141-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Kleště pro odizolování vodičů ----
---- Momentový klíč ----
---- Nůžky na kabely ----
---- Řezač kabelu ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Krimpovací nástroj ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu